??
CAD-Modellauswahl
K0425.41001
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0425 - Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl
Stückliste
K0425.41001
BESTKIPP
Bestellnummer
K0425.41001
MATERIAL
Grundkörper
Zinkdruckguss
FORM
Form
D
AUSF
Ausführung
mit Anschraubbohrung (offen) mit Anti-Slip-Platte
D
Durchmesser
100 mm
A
Abstand
74 mm
H
Höhe
20
BELASTUNG
Belastbarkeit max. kN
35
GEW
Gewicht ca.
0.3614 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
79070060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186853
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions